피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
C0203000.0977
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
EG M
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/eg20m/emuge-va/rekord202b-va-nt.prj},{NB=C0203000.0977},{SHA256=DKOpcmHIkmT+jUdI8pwryKIhQR0Fo/SVVV9RI6+j740=},{INAME=C0203000_0977_gen},{NAME=C0203000_0977_gen},{DOC=rekord202b-va-nt/c0203000_0977.pdf},{J21=C0203000.0977},{J22=Rek.2B-VA-NT},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 40435},{J6=ZYL01102105},{A1=EG M},{A21=12},{A3=1.75},{A5=6H mod},{A8=9.0},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0110},{C3=11},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.076},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=NT},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202b-va-nt/c0203000_0977.dxf},{XML=rekord202b-va-nt/c0203000_0977.xml},{CSV=rekord202b-va-nt/c0203000_0977.csv},{STP=rekord202b-va-nt/c0203000_0977_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Rekord 2B-VA-NT
Bill of material
C0203000.0977
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
J21
Item.ID
C0203000.0977
C0203000.0977
J22
Item.Name
Rek.2B-VA-NT
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
J1
Standard Number
DIN 40435
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01102105
ZYL01102105
A1
Thread Form Type
EG M
A21
Thread Diameter Metric
12
12
mm
A3
Thread Pitch
1.75
1.75
mm
A5
Thread Tolerance Class
6H mod
A8
Wrench Size
9.0
9.0
mm
B3
Overall Length
110
110
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
C2
Connection Size, Machine Side
0110
0110
C3
Connection Diameter, Machine Side
11
11
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Flute Helix Hand
N
D7
Weight of Item
0.076
0.076
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Plug Style
B
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
NT
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
암호
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
견적요청