피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
GF193411.4116
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Thread Milling Cutter
GF
Rc
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindefre4ser/gf/rc/gf-keg-vhm-ikzn-he.prj},{NB=GF193411.4116},{J21=GF193411.4116},{BLD=10},{A2=10.15},{B2=13.959},{B5=75},{B6=13.959},{B71=13.959},{C12=13},{C3=12},{D35=13.157},{D32=1.337},{D33=19},{D7=0},{F21=4},{H22=0},{C32=0},{C33=-0.011},{C4=61.041},{E3=1},{F5=0},{H21=1},{J7=0},{SHA256=+Zcl2unfO7PNQ34UjfqpMGvCJaLmmoWEmXgyESjBR5o=},{INAME=GF1934112e4116_gen},{NAME=GF193411.4116_gen},{DOC=gf-keg-vhm-ikzn-he/gf193411_4116.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J22=HM-GF keg. IKZN Innen HE ge.N.},{J3=E},{H3=HSSE},{J6=ZYL01201301},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C2=0120},{C31=h6},{D31=RC},{F1=R},{F3=G},{H11=HSSE},{H5=-},{H12=HSSE},{H13=HSSE},{H14=A,R,F,N,S},{H15=1 - 37},{H16=NHW},{H4=H},{DXF=gf-keg-vhm-ikzn-he/gf193411_4116.dxf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
GF-KEG-VHM-IKZN-HE
Bill of material
GF193411.4116
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
GF193411.4116
GF193411.4116
J22
Item.Name
HM-GF keg. IKZN Innen HE ge.N.
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
10
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01201301
ZYL01201301
J8
Treatment
FSC
A2
Cutting Diameter 2
10.15
10.15
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
13.959
13.959
mm
B5
Overall Length
75
75
B6
Head Length
13.959
13.959
mm
B71
Functional Length
13.959
13.959
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
13
C2
Connection Size, Machine Side
0120
0120
C3
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D31
Thread Form Type
RC
D35
Thread Diameter Inch
13.157
13.157
Inch
D32
Thread Pitch
1.337
1.337
mm
D33
Threads per Inch
19
19
D7
Weight of Item
0
kg
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
4
4
F3
Flute Helix Hand
G
H11
Cutting Tool Material
HSSE
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
-
C32
Connection Diameter, Machine Side, max.
0
mm
C33
Connection Diameter, Machine Side, min.
-0.011
-0.011
mm
C4
Shank Length
61.041
61.041
mm
E3
Axial Rake Angle
1
Grad
F5
Flute Helix Pitch
0
mm
H12
Cutting Tool Material, 2nd Priority
HSSE
H13
Cutting Tool Material, 3rd Priority
HSSE
H14
Chipping Group, Manufacturer Specification
A,R,F,N,S
H15
Chipping Group
1 - 37
H16
Tool Usage Group
NHW
H21
Coolant Entry Style Code
1
H4
Tool Style
H
J7
Data Chip Provision
0
암호
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
견적요청