피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
3550L.04020B
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Circle Segment and Solid Carbide Tapered End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/kreissegment-20und20konische20hartmetall-fre4ser/3550l.prj},{NB=3550L.04020B},{SHA256=K5kX11DFzlu4181kcUEaY8U6DSKWKFoLEGH7KY4NsZs=},{INAME=3550L_04020B_gen},{NAME=3550L_04020B_gen},{DOC=3550l/3550l_04020b.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3550L.04020B},{J22=konischer Kugelfräser},{J3=F},{BLD=7},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01600105},{J8=FFO, FPR, FDR},{A1=3.730},{B2=87},{B3=102},{B5=150},{B71=87},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=160},{C3=16},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F22=3},{F3=R},{G4=2},{H11=HC},{H22=0},{H5=ALCR},{DXF=3550l/3550l_04020b.dxf},{XML=3550l/3550l_04020b.xml},{CSV=3550l/3550l_04020b.csv},{STP=3550l/3550l_04020b_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
3550L
Bill of material
3550L.04020B
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
3550L.04020B
3550L.04020B
J22
Item.Name
konischer Kugelfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
7
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01600105
ZYL01600105
J8
Treatment
FFO, FPR, FDR
A1
Cutting Diameter
3.730
3.730
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
87
87
mm
B3
Protruding Length
102
102
mm
B5
Overall Length
150
150
B71
Functional Length
87
87
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
160
160
C3
Connection Diameter, Machine Side
16
16
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
3
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
3
F3
Flute Helix Hand
R
G4
Section Radius
2
2
mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
ALCR
암호
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
견적요청