피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
2546.012030
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2546.prj},{NB=2546.012030},{SHA256=Pu6CbGrqULGyvewDL/mW82lnstWkAYuZu/z1KZSMkCM=},{INAME=2546_012030_gen},{NAME=2546_012030_gen},{DOC=2546/2546_012030.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2546.012030},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01200105},{J8=FEC, FDR},{A1=12},{B2=26},{B3=38},{B5=83},{B71=26},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0120},{C3=12},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F3=R},{G1=3.0},{H11=HF},{H22=0},{DXF=2546/2546_012030.dxf},{XML=2546/2546_012030.xml},{CSV=2546/2546_012030.csv},{STP=2546/2546_012030_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2546
Bill of material
2546.012030
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2546.012030
2546.012030
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01200105
ZYL01200105
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
12
12
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
26
26
mm
B3
Protruding Length
38
38
mm
B5
Overall Length
83
83
B71
Functional Length
26
26
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
0120
0120
C3
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
3
F3
Flute Helix Hand
R
G1
Corner Radius
3.0
3.0
mm
H11
Cutting Tool Material
HF
H22
Coolant Exit Style Code
0
암호
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
견적요청