Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
9190
Stückliste
9190.250443
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-87
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Fräskörper mit Time-S4-Cut Wendeschneidplatten
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC, FPL, FNU
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge max.
8.5 mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SAE
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
0
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
F1
Schneidrichtung
R
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen