피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
2814A.016
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2814a.prj},{NB=2814A.016},{SHA256=GuFEQMvvbZg/rdDz1PDb6Po4ZqaBk5OZBImUbgJukUc=},{INAME=2814A_016000_gen},{NAME=2814A_016000_gen},{DOC=2814a/2814a_016000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2814A.016},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=DIN 6527},{J11=L},{J6=ZYL01601005},{J8=FEC, FDR},{A1=16.000},{B2=32.000},{B3=44.0},{B5=92.0},{B71=32.000},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=0160},{C3=16.000},{C31=h5},{F1=R},{F21=4},{F3=R},{G1=1.000},{H11=HC},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=2814a/2814a_016000.dxf},{XML=2814a/2814a_016000.xml},{CSV=2814a/2814a_016000.csv},{STP=2814a/2814a_016000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2814A
Bill of material
2814A.016
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2814A.016
2814A.016
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
DIN 6527
J11
Standard Code Letter
L
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01601005
ZYL01601005
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
16.000
16.000
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
32.000
32.000
mm
B3
Protruding Length
44.0
44.0
mm
B5
Overall Length
92.0
92.0
B71
Functional Length
32.000
32.000
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
0160
0160
C3
Connection Diameter, Machine Side
16.000
16.000
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h5
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
4
F3
Flute Helix Hand
R
G1
Corner Radius
1.000
1.000
mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TIALN
암호
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
견적요청