Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
2743F
Stückliste
2743F.006
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
2743F.006
J22
Produktbezeichnung
Schaftfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
1
J1
Normnummer
DIN6527
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600115
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
FPL mm
B2
Schneidenlänge, max.
FDR mm
B3
Kraglänge
FWA mm
B5
Gesamtlänge
FNU
B71
Funktionslänge
FNB
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FTR
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
FSE
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
FZI
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
25
F1
Schneidrichtung
29
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
65
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
65
F3
Drallrichtung
ZYL
G1
Eckenradius
1 mm
G4
Profilradius 1
60 mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
6
H22
Kühlschmierstoffaustritt
h6
H5
Beschichtung
R
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen