Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
2624A
Stückliste
2624A.300610
DOC
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
Torusfräser
J3
Firmenkennung
F
BLD
Bildkennung
6
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM
J1
Normnummer
WN
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600105
J8
Bearbeitungsverfahren
FPR, FDR
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
21 mm
B5
Gesamtlänge
57
B71
Funktionslänge
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
F3
Drallrichtung
R
G4
Profilradius 1
0.5 mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIALN
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen