피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
등록
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
B016K101.4035
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
G
EMUGE-HCUT
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/g/emuge-hcut/vhm-rekord201a-hcut-d-ticn.prj},{NB=B016K101.4035},{SHA256=Rrreys8M4M08HdX1wc/9UML/ONujGZJgOWAxkUlpHs0=},{INAME=B016K101_4035_gen},{NAME=B016K101_4035_gen},{DOC=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_4035.pdf},{J21=B016K101.4035},{J22=VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN},{J3=E},{BLD=2},{H3=HM},{J6=ZYL01002105},{A1=G},{A21=9.728},{A22=0.125},{A24=1/8},{A3=0.907},{A4=28},{A5=X},{A8=8},{B2=38},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=100},{C3=10},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.089},{F1=R},{G3=D},{H11=HC},{H22=0},{H5=TICN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_4035.dxf},{XML=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_4035.xml},{CSV=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_4035.csv},{STP=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_4035_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
VHM-Rekord 1A-HCUT-D-TICN
Bill of material
B016K101.4035
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
J21
Item.ID
B016K101.4035
B016K101.4035
J22
Item.Name
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
J3
Company Code
E
BLD
Tool Style Code
2
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01002105
ZYL01002105
A1
Thread Form Type
G
A21
Thread Diameter Metric
9.728
9.728
mm
A22
Thread Diameter Inch
0.125
0.125
Inch
A24
Thread Diameter Fractional
1/8
1/8
A3
Thread Pitch
0.907
0.907
mm
A4
Threads per Inch
28
28
A5
Thread Tolerance Class
X
A8
Wrench Size
8
8
mm
B2
Usable Length
38
38
mm
B3
Overall Length
100
100
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
C2
Connection Size, Machine Side
100
100
C3
Connection Diameter, Machine Side
10
10
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Flute Helix Hand
N
D7
Weight of Item
0.089
0.089
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Plug Style
D
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TICN
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
암호
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
견적요청